REF.
412101
Transformador monofásico fechado - taxa de transformação 50/5 - 1,25VA
Preço | 35,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.233 |
Peso (g) | 190.00 |
Descrição
Características do Produto
Tranformador de corrente para cabo Ø 21 mm e barra 16 x 12,5mm. Associação aos amperímetros, aos contadores de energia e às centrais de medida. Debitam uma intensidade de corrente de 5 A no secundário, proporcional à corrente no primário. Fixação sobre platina, calha DIN (IEC 60715) ou barra. Classe de precisão 0,5% (1% para as ref. 412101 e 412102).Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar