REF.
412083
Contador monofásico 63A - lig. direta - MID - 2 módulos - Saída RS 485
Preço | 280,21 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.495 |
Peso (g) | 166.00 |
Descrição
Características do Produto
Contador monofásico com ligação directa. Mede a energia elétrica consumida por um circuito monofásico ou trifásico. Mostra o consumo de energia em kWh, assim como outras grandezas (conforme as referências): corrente, energia ativa, energia reativa e potência. De acordo com as normas IEC 62052-11, IEC 62053-21/23, IEC 61010-1. MID: certificação garantindo a precisão da contagem com vista à refaturação da energia consumida.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar