REF.
412021
Deslastrador monofásico e trifásico - 5 módulos
Preço | 1 265,16 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.005 |
Peso (g) | 403.00 |
Descrição
Características do Produto
Deslastrador universal. Utilização em monofásico: 3 circuitos em cascata. 15 A máximo em cada circuito. Utilização em trifásico: 1 circuito deslastrado por fase; Medida de corrente com toro (1 toro fornecido, necessário encomendar 2 toros suplementares para utilização em trifásico). Controla em permanência o consumo total e deslastra automaticamente os circuitos não prioritários (ex.: aquecedores) em caso de ultrapassar a potência máxima definida. Evita disparos intempestivos do disjuntor de entrada. Visualização dos circuitos deslastrados.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar