REF.
412020
Deslastrador monofásico - 1 circuito - 2 módulos
Preço | 498,82 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.369 |
Peso (g) | 222.00 |
Descrição
Características do Produto
1 circuitomonofásico deslastrado 16 A máximo. Regulação de limiar de deslastragem de 0 a 6 kW e 0 a 30 A. 2 módulos de 17,5mm. Controla em permanência o consumo total e deslastra automaticamente os circuitos não prioritários (ex.: aquecedores) em caso de ultrapassar a potência máxima definida. Evita disparos intempestivos do disjuntor de entrada. Visualização dos circuitos deslastrados.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar