REF.
407803
Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 2P - 230/400 V~ - 32 A - Curva C - 2 mód.
Preço | 48,22 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.619 |
Peso (g) | 1428.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Poder de corte em 230 V: 25 kA segundo IEC/EN 60947-2 Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar