REF.
407672

Disjuntor DX³ 6000 - 10 kA - 1P - 230/400 V~ - 25 A - Curva C - 1 mód.

Mais informação
Preço 15,84 € *
Embalagem (Unidades) 1
Volume (dm3) 1.681
Peso (g) 1441.00

Descrição

Características do Produto

Disjuntor magnético térmico para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. Também pode ser usado para controlar e isolar a instalação. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1 Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). 10 kA - IEC/EN 60947-2 400 V~ (230 V~ para Uni + Neutro). Recebem os auxiliares e os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Entrada por cima, saída por baixo. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.

Mais Informação

Fichas Técnicas

DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declarações e certificados de conformidade

Perfil ambiental do produto

Software

Videos

* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído

Fechar