REF.
406527
Interruptores seccionadores p/ disparo à distância DX3-IS 40 A - 400V ~ -2 mód
Preço | 60,53 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.370 |
Peso (g) | 196.00 |
Descrição
Características do Produto
Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação com disparo a distancia, 40 a 125 A Categoria de emprego AC22A e AC23 A (AC22A para 125 A) segundo a IEC/EN 60947-3 Podem ser equipados com bobinas de disparo à distância Aceitam os auxiliares de comando e de sinalização comuns aos disjuntores DX3 Aceitam comandos motorizados Punho vermelho Indicação visual do estado real dos contactos: • fechados ou defeito (indicador vermelho: "I - ON") • abertos (indicador verde: "O - OFF") Em caso de defeito na abertura, o punho fica em posição central e o indicador vermelho assinala o pólo em defeitoMais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar