REF.
406406
Interruptores seccionadores DX3-IS - 1P 32 A - 250 V ~ - com indicador - 1 mód.
Preço | 18,66 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.570 |
Peso (g) | 710.00 |
Descrição
Características do Produto
Interrupteurs-sectionneurs DX³-IS para seccionamento de cabeça da instalação, 20 a 125 A Montagem em calha DIN EN 60715 Corte plenamente aparente Categoria de emprego AC22A segundo a IEC/EN 60947-3 Punho cinzento Aceitam 1 auxiliar de sinalização DX3 (CA)Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar