REF.
403616
Disjuntores TX³ 6000-6kA - 3P - 400 V~ - 16 A -Curva C - 3 módulos
Preço | 55,74 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.521 |
Peso (g) | 307.00 |
Descrição
Características do Produto
Disjuntor térmico magnético para proteger as instalações elétricas contra sobrecargas e curtos-circuitos. De acordo com a norma IEC/EN 60898-1. Poder de corte: 6000 - IEC/EN 60898-1 / 6 kA - IEC/EN 60947-2. Recebem os auxiliares DX3. Não recebem os blocos diferenciais adaptáveis DX3. Aceitam os pentes HX3 repartição otimizada.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar