REF.
402034
RX3 Interruptor diferencial 2P 63A 300mA 230V~. Tipo AC, 2mód.
Preço | 97,44 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.369 |
Peso (g) | 199.00 |
Descrição
Características do Produto
Interruptor diferencial RX3 - de 25 A a 63 A, detetam os defeitos em componente alternada -tipo AC. Em conformidade com IEC 61008-1. Entrada por cima, saída por baixo.Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar