REF.
364612
Kit videoporteiro evolutivo - monitor Classe100V16E e posto externo Linha3000
Preço | 750,37 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 16.529 |
Peso (g) | 1176.00 |
Descrição
Características do Produto
Kit vídeo mão livres, unifamiliar composto por: - 1 Monitor CLASSE 100V16E (344672) e 1 posto externo LINHA 3000 com frontal em zamak, telecâmara grande angular a cores. - Configurável para instalações unifamiliares ou bifamiliares. - Com porta-etiquetas iluminado por LED branco (fornecido). - Permite instalação saliente ou encastrada com os acessórios específicos, a serem adquiridos à parte: 350020 (caixa de encastrar) + 343601 (acessório de encastramento). - Pode, ainda, ser instalado fora da parede (por ex.: numa secretária), utilizando os acessórios suportes de mesa (2 x 344692), a serem adquiridos à parte. - Pode receber o teto anti chuva (343051), a adquirir separadamente. - O posto externo tem como índices de proteção um IP54 e um IK10. - O monitor dispõe da função “teleloop” (para permitir a sua utilização por parte de pessoas portadoras de próteses auditivas - seletor na posição “T”). - O monitor CLASSE100V16E dispõe de: - 2 botões físicos para comando da função principal (responder e terminar chamada); - 3 botões táteis para o comando de outras funções importantes (abertura da porta, ligar a luz da escada e ativar a câmara do posto externo); - E, ainda, mais 4 botões táteis configuráveis, que podem ser utilizados para adicionar funções suplementares (intercomunicação, ativar uma segunda porta, outras ativações genéricas, …).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
---|
Software
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar