REF.
344652
Classe 100 V16B monitor vídeo basic com ecrã 5" mãos livres sistema 2 fios
Preço | 241,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.665 |
Peso (g) | 480.00 |
Descrição
Características do Produto
Posto interno de vídeo porteiro 2 FIOS mãos-livres com ecrã LCD a cores de 5’’ 16:9. Equipado com: 2 botões físicos retroiluminados para controlar as funções de conversação (atender e terminar a chamada), 3 botões "soft touch" para controlar as principais funções do sistema de videoporteiros (abrir portas, controlar as luzes da escada e ativar o posto externo / ciclo da telecâmara). O dispositivo dispõe de botões laterais para ajustar: cor, brilho e contraste do ecrã, volume de áudio e do toque de chamada. Com LED para sinalização da exclusão de chamada. Permite instalação na parede com um suporte (fornecido) ou em base de mesa com os suportes acessórios (2 x ref. 344692) - a serem adquiridos em separado.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
Software
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar