UPS Keor SP monofásica 1000VA com 6 tomada do tipo IEC e porta comunicação USB.
Preço | 218,83 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 29.944 |
Peso (g) | 10459.00 |
Descrição
Características do Produto
A UPS Keor SP é uma fonte de alimentação ininterrupta monofásica com tecnologia de linha interativa.
Equipada com 6 tomadas do tipo IEC, fornece uma potência nominal de 1000VA, e uma potência ativa de 600W. A presença de um transformador eletrônico (AVR) no interior da UPS fornece proteção efetiva as cargas conectadas na falha de energia elétrica ou má qualidade.
A UPS possui uma porta USB para carregar equipamento móvel e através da porta pode ser conectada a um PC , o que permite com o software, monitorizar o seu funcionamento. Graças à barra de LED inteligente, é possível visualizar os alarmes e estados (normal, bateria, sobrecarga, falha geral, autonomia, fim de autonomia).
Tempo de autonomia estimado até 15 minutos, podendo variar consoante o tipo de cargas e condições do ambiente.
Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído