REF.
310181
UPS Keor SP monofásica 600VA, com tom. 2P+T e tom. IEC, porta comunicação USB.
Preço | 112,13 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 16.408 |
Peso (g) | 5594.00 |
Descrição
Características do Produto
A UPS Keor SP é uma fonte de alimentação ininterrupta monofásica com tecnologia de linha interativa. Equipada com 1 tomada do tipo 2P+T tipo "sch" e 1 tomada do tipo IEC, fornece uma potência nominal de 600VA, e uma potência ativa de 360W. A presença de um transformador eletrônico (AVR) no interior da UPS fornece proteção efetiva as cargas conectadas na falha de energia elétrica ou má qualidade. A UPS possui uma porta USB para carregar equipamento móvel e através da porta pode ser conectada a um PC , o que permite com o software, monitorizar o seu funcionamento. Graças à barra de LED inteligente, é possível visualizar os alarmes e estados (normal, bateria, sobrecarga, falha geral, autonomia, fim de autonomia). Tempo de autonomia estimado até 15 minutos, podendo variar consoante o tipo de cargas e condições do ambiente.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar