REF.
277550L
Mosaic - Saída de cabos - 2 módulos - branco
Preço | 6,49 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.874 |
Peso (g) | 275.00 |
Descrição
Características do Produto
Para cabos: Ø máx. 12 mm, Ø mín. 4 mm. Com cerra-cabos.Mais Informação
Documentação Comercial |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar