REF.
134807
Practibox S - Ligadores de latão complementares com 10 furos.
Preço | 4,21 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.266 |
Peso (g) | 294.00 |
Descrição
Características do Produto
Acessórios em latão para adicionar ao suporte fornecido. Com 5 furos para diâmetro 16 mm² e 5 furos para diâmetro 10 mm².Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar