REF.
134806
Practibox S - Ligadores de latão complementares com 4 furos.
Preço | 2,70 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.266 |
Peso (g) | 134.00 |
Descrição
Características do Produto
Acessórios em latão para adicionar ao suporte fornecido. Com 2 furos para diâmetro 16 mm² e 2 furos para diâmetro 10 mm².Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar