REF.
134218
Practibox S - Quadro saliente 8 módulos, porta transparente.
Preço | 26,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 6.641 |
Peso (g) | 745.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros de distribuição isolantes - CLASSE II - salientes de 4 filas. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem, com espaço otimizado, acesso fácil aos ligadores e colocação simplificada da calha, sem parafusos e nem ferramentas. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação por encaixe. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. IP40 - IK07.Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar