REF.
134154
Practibox S - Quadro de encastrar para alvenaria 4 módulos, porta transparente.
Preço | 17,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 4.589 |
Peso (g) | 486.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros de distribuição isolantes - CLASSE II - de encastrar em alvenaria, de 1 fila. Foram projetados para simplificar a instalação e a cablagem. Autoextinguíeis: resistência ao fio incandescente 650° de acordo com a norma EN 60695-2-11. Chassis extraível e espaço de cablagem otimizado. Os quadros e portas são totalmente reversíveis, com abertura de porta a 180º. Equipados com ligadores (terra e neutro), de fácil instalação sem ferramentas. Todos os quadros podem ser equipados com fechadura ref: 134100 e ligadores complementares. Possibilidade de acoplamento horizontal ou vertical com o kit ref: 134102. IP40 - IK07Mais Informação
Páginas de catálogo e informações adicionais |
|
---|---|
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar