REF.
092082
Caixa Plexo Retangular com 24 bucins planos - 310 x 240 x 124mm - Cinzento
Preço | 98,76 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 11.541 |
Peso (g) | 1387.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de derivação estanque Plexo. IP 55 - IK 07 - Resistência ao fio incandescente 750 ºC (norma EN 60695-2-1). Utilização como caixas de derivação para qualquer tipo de circuitos. Equipada com bucins planos substituíveis que permitem a entrada direta de cabos e tubos VD até Ø 16 mm (marcação dos diâmetros dos tubos VD > 16 mm). Abertura/fecho da tampa por parafusos ¼ de volta com chave de fendas (marcação "O" e "I"). A classe II de isolamento é assegurada pelos tampões de proteção (fornecidos) dos parafusos de fixação. Materiais livres de halogéneos (Diretiva Europeia RoHS 2002/95/CE). Caixa retangular, com 24 bucins - 310 x 240 x 124 mm. Cinzento RAL 7035.Mais Informação
Fichas Técnicas |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar