REF.
088070
Caixa com altura reduzida 50 mm - 16 módulos
Preço | 76,85 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 7.973 |
Peso (g) | 1808.00 |
Descrição
Características do Produto
Com tampa para revestimento até 3 mm de espessura (permite receber alcatifa ou vinil).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar