REF.
080294
Mosaic - Suporte de encaixe p/ painéis - para 1 módulo - alumínio
Preço | 6,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.538 |
Peso (g) | 94.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com caixa isolante ref. 080010. Para montagem em painéis (espessura 1 a 3 mm). Não necessita de quadro.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar