REF.
080290
Mosaic - Suporte de encaixe para painéis - 1 módulo - Branco
Preço | 4,67 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.538 |
Peso (g) | 93.00 |
Descrição
Características do Produto
Suporte de encaixe para montagem em painéis com espessura de 1 a 3 mm. Não necessitam de quadro de acabamento. Para 1 módulo Mosaic. Montar com a caixa isolante ref. 080010.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar