REF.
080285
Mosaic - Caixa para montagem saliente de 2x2, ou 5 módulos - Horizontal - Branco
Preço | 4,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 3.802 |
Peso (g) | 515.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para montagem saliente. Branco RAL 9003. Caixa para montagem saliente de 2x2 módulos ou de 5 módulos Mosaic. Utilizar com o suporte ref. 080252. Equipada com entrada (pré-corte) de 32 x 12,5 mm. Profundidade: 40 mm - Horizontal.Mais Informação
Ficheiro BIM |
---|
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar