REF.
080274
Mosaic - Caixa para montagem saliente de 2x5 ou 2x2x2 módulos - Branco
Preço | 12,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.944 |
Peso (g) | 302.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para montagem saliente. Branco RAL 9003. Caixa para montagem saliente de 2 x 5 módulos Mosaic (i.e., 2 filas com 5 módulos cada) ou de 2x2x2 módulos Mosaic (i.e., 2 filas com 2 x 2 módulos cada). Utilizar com o suporte ref. 080264. Equipada com entrada (pré-corte) de 40 x 20 mm. Profundidade: 46 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar