REF.
080266
Batibox - Suporte de fixação para 2x8, ou 2x3x2 módulos Mosaic - Horizontal
Preço | 15,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 3.233 |
Peso (g) | 1349.00 |
Descrição
Características do Produto
Suporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte equipado com separadores amovíveis, para adaptação às diferentes dimensões dos mecanismos a instalar. Permite instalação de 2 x 3 x 2 módulos (i.e., 2 filas com 3 x 2 módulos cada) ou de 2 x 8 módulos (i.e., 2 filas com 8 módulos cada) - Horizontal.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar