REF.
080254
Batibox - Suporte de fixação para 4x2, ou 10 módulos Mosaic - Horizontal/Vertic.
Preço | 9,49 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 3.560 |
Peso (g) | 693.00 |
Descrição
Características do Produto
Suporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte equipado com separadores amovíveis, para adaptação às diferentes dimensões dos mecanismos a instalar. Permite montagem horizontal ou vertical de: 4 x 2 módulos; ou 10 módulos Mosaic.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar