REF.
080252
Batibox - Suporte de fixação para 2x2, ou 4, ou 5 módulos Mosaic - Horiz./Verti.
Preço | 4,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 3.233 |
Peso (g) | 676.00 |
Descrição
Características do Produto
Suporte metálico revestido por plástico moldado (bi-matéria). Fornecido com uma capa para proteção dos mecanismos em obra (cor da capa de proteção: vermelha). Fixação por parafusos. Suporte equipado com separadores amovíveis, para adaptação às diferentes dimensões dos mecanismos a instalar. Permite montagem horizontal ou vertical de: 2 x 2 módulos; ou 4 módulos; ou 5 módulos Mosaic.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
|
---|---|
Perfil ambiental do produto |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar