REF.
080193
Sistema Batibox - Caixa Multimédia 1 x 5 módulos Mosaic - Prof. 50mm
Preço | 28,95 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.948 |
Peso (g) | 345.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixas Batibox Multimédia - Caixas de encastrar multimaterial, permitem ligações em ecrãs LCD ou plasma montados numa parede. Fornecidas com suportes para 5 módulos Mosaic, permitindo instalar diferentes funções de correntes fortes ou fracas (por ex.: tomadas 2P+T, HDMI, TV, RCA, etc.). Nota: Caixas fornecidas sem mecanismos. Estas caixas devem ser instaladas por antecipação, para se reservar o local da futura colocação do ecrã. Tampa extrafina com recorte frontal para saída de cabos. Equipadas com capa de proteção para utilização em fase de obra. Fornecidas com braçadeira para manter os cabos. Utilização em paredes sólidas ou ocas. Capacidade máx.: 1 x 5 módulos Mosaic. Dimensões: 142 x 142 mm. Profundidade: 50 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar