REF.
080149
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa de encastrar 3 módulos Mosaic - Prof. 40 mm
Preço | 3,92 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 5.268 |
Peso (g) | 1064.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa para 3 módulos de mecanismos Mosaic (3 x 22,5x45 mm). Utilização horizontal. Caixas monobloco com separador extraível para permitir receber mecanismos especiais (por ex.: tomadas pré-cabladas). Fornecidas com parafusos de fixação e respetivas capas de proteção. Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25mm. Profundidade 40 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar