REF.
080144
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa de encastrar Quádrupla - Profundidade 40 mm
Preço | 7,24 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 7.696 |
Peso (g) | 994.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa quádrupla - 8/10 módulos. Utilização horizontal ou vertical. Caixas monobloco com separador extraível para permitir receber mecanismos especiais (por ex.: tomadas pré-cabladas). Fornecidas com parafusos de fixação e respetivas capas de proteção. Com entradas (pré-cortes) para Ø 16-20-25mm. Distância entre eixos: 71 mm. Profundidade 40 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar