REF.
080140
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa estreita para 1 módulo Mosaic - Prof. 40mm
Preço | 3,03 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 1.279 |
Peso (g) | 365.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa de encastrar de 1 módulo para mecanismos estreitos Mosaic (22,5 x 45 mm). Profundidade 40 mm. Largura 32 mm. De acordo com a norma EN60670-1.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar