REF.
080128
Sistema Batibox - Multimaterial - Caixa grande formato 2 x 10 mód. - Prof. 50mm
Preço | 20,09 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 2.301 |
Peso (g) | 348.00 |
Descrição
Características do Produto
2 x 10 módulos Mosaic. Dimensões: 284 x 142 mm. Destina-se à instalação de mecanismos do Sistema Mosaic (postos de trabalho, painel de controle) e funções com dimensões especiais. Podem ser igualmente convertidas em caixas de derivação com as tampas refs. 0 80194/96.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar