REF.
080122
Sistema Batibox - Multimaterial - Caixa Dupla de encastrar - Prof. 50 mm
Preço | 14,62 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 9.294 |
Peso (g) | 1013.00 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma 60670-1. Caixa dupla, também recebe 4 ou 5 módulos Mosaic. Utilização reversível (horizontal ou vertical). Caixas de rigidez reforçada, permitem utilização em diversos tipos de parede (por ex.: tijolo, pedra, paredes ocas, painéis de madeira, …). Também permitem múltiplas formas de fixação: por aperto das garras metálicas rebatíveis em divisórias ocas ou contraplacado; por encastre tradicional em materiais tipo alvenaria (tijolo, cimento, pedra); mediante injeção de cola. Caixas equipadas com garras metálicas rebatíveis e imperdíveis. Fornecidas com parafusos de fixação e suas respetivas capas de proteção. Equipadas com cavidades que permitem receber a injeção de cola ou outro material selante. Difusão da cola visível por transparência. Caixas fornecidas com separador extraível para permitir receber mecanismos especiais (por ex.: tomadas pré-cabladas. Perfuração: Ø 67 mm. Profundidade 50 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar