REF.
080121
Sistema Batibox - Multimaterial - Caixa Simples de encastrar - Prof. 50 mm
Preço | 2,58 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 5.268 |
Peso (g) | 492.00 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 60670-1. Caixa simples. Distância entre eixos: 71 mm. Caixas de rigidez reforçada, permitem utilização em diversos tipos de parede (por ex.: tijolo, pedra, paredes ocas, painéis de madeira, …). Caixas equipadas com garras metálicas rebatíveis e imperdíveis. Fornecidas com parafusos de fixação e suas respetivas capas de proteção. Equipadas com cavidades que permitem receber a injeção de cola ou outro material selante. Difusão da cola visível por transparência. Caixas fornecidas com separador extraível para permitir receber mecanismos especiais (por ex.: tomadas pré-cabladas. Perfuração: Ø 67 mm. Profundidade 50 mm.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar