REF.
080108
Sistema Batibox - Alvenaria - Caixa Simples Redonda - Profundidade 30/40 mm
Preço | 1,08 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 100 |
Volume (dm3) | 23.128 |
Peso (g) | 2369.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixas redondas acopláveis duas a duas. Profundidade 30/40 mm - Ø 67 mm - com parafusos. Anel exterior (rebordo) pode ser cortado para se obter uma profundidade de 30 mm (ex.: para interruptores, comutadores de escada, botões de pressão, etc...). As caixas podem ser acopláveis duas a duas por rotação ¼ de volta nas costas. Dimensões ajustáveis (80, 70 ou 60 mm) por corte do anel exterior (rebordo).Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar