REF.
080042
Sistema Batibox - Paredes ocas - Caixa Dupla - Profundidade 40 mm
Preço | 3,97 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 30 |
Volume (dm3) | 17.160 |
Peso (g) | 1931.00 |
Descrição
Características do Produto
Caixa dupla , também recebe 4 ou 5 módulos Mosaic. Para montagem de mecanismos com fixação por parafusos. Perfuração: Ø 67 mm. Distância entre eixos: 71 mm. Fornecidas com separador extraível para permitir receber funções especiais (ex.: tomadas múltiplas pré-cabladas). Utilização reversível (horizontal ou vertical).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar