REF.
080040
Sistema Batibox - Paredes ocas - Caixa para 1 módulo Mosaic - Prof. 40 mm
Preço | 6,59 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 20 |
Volume (dm3) | 5.268 |
Peso (g) | 539.00 |
Descrição
Características do Produto
De acordo com a norma EN 60670-1. Caixa de 1 módulo para mecanismos estreitos Mosaic (22,5 x 45 mm). Perfuração: Ø 32 mm (x2). Profundidade 40 mm.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar