REF.
079391
Mosaic - Tomada carregadora 1 USB Tipo-A - 230V~ - 1 mód.- alumínio
Preço | 11,86 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.758 |
Peso (g) | 281.00 |
Descrição
Características do Produto
5V= / 1100mA. Tomada que permite recarregar rapidamente a bateria de um aparelho portátil, do tipo telemóvel, smartphone, leitor MP3 ou MP4… Podem ser aplicadas em diferentes suportes de instalação: caixas de encastrar, caixas salientes, caixas de chão, blocos para colunas, blocos vazios para equipar, calha técnica DLP. Especialmente indicada para ser instalada próximo de mesas de reunião ou postos de trabalho. Conforme à diretiva UE sobre harmonização do standard de recarga dos terminais portáteis e redução dos carregadores móveis. Em conformidade com a diretiva IEC 62684-2011-01. Classe II MBT. Consumo em repouso: < 0,07 W. Nota: Cabo não fornecido.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar