REF.
079332L
Mosaic - Quadro para 2 x 3 x 2 módulos horizontal - alumínio
Preço | 27,27 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 1.036 |
Peso (g) | 171.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080266, ou 6 x 080251 para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar