REF.
079323L
Mosaic - Quadro triplo - 3 x 2 módulos vertical - alumínio
Preço | 10,64 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.581 |
Peso (g) | 264.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080253, ou 3 x 080251 para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar