REF.
079308L
Mosaic - Quadro quádruplo - 4 x 2 módulos horizontal - alumínio
Preço | 16,55 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 2 |
Volume (dm3) | 0.783 |
Peso (g) | 144.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080254, ou 4 x 080251 para utilizar com lâmpadas Easy-Led para suportes.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar