REF.
079226
Mosaic - Interruptor para estores e toldos - 2 módulos - alumínio
Preço | 24,92 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 56.00 |
Descrição
Características do Produto
Para comando direto de motor elétrico (máx. 500 W). Com 3 posições (subida/paragem/descida).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Declarações e certificados de conformidade |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar