REF.
079126L
Mosaic - Interruptor para estores e toldos - 2 módulos - preto mate
Preço | 24,12 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.536 |
Peso (g) | 59.00 |
Descrição
Características do Produto
Para comando direto de motor elétrico (máx. 500 W). Com 3 posições (subida/paragem/descida).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar