REF.
079111L
Mosaic - Comutador de escada Easy-Led - 10AX-250V~ - 2 módulos - preto mate
Preço | 6,45 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 10 |
Volume (dm3) | 0.996 |
Peso (g) | 263.00 |
Descrição
Características do Produto
Com ligadores automáticos (ligação rápida). O mesmo mecanismo permite fazer uma função tradicional ou uma função luminosa, bastando aplicar-lhe as novas lâmpadas Easy-Led. - Para função “luminoso”, usar com ref. 067686L (230 V~) ou ref. 067687L (12, 24 e 48 V±); - Para função “sinalização”, usar com ref. 0676 85L (230 V~) ou ref. 67689L (12, 24 e 48 V~).Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
DOCUMENTAÇÃO DE CONFORMIDADE
Perfil ambiental do produto |
---|
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar