REF.
079054L
Mosaic - Quadro para 4 módulos horizontal - preto mate
Preço | 6,91 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.188 |
Peso (g) | 139.00 |
Descrição
Características do Produto
Montar com suporte ref. 080252.Mais Informação
Fichas Técnicas |
|
---|---|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar