REF.
078884L
Mosaic - Kit p/ postos de trabalho - saliente - para 4 x 4 módulos - branco
Preço | 76,52 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 5.638 |
Peso (g) | 769.00 |
Descrição
Características do Produto
Kit preparado para receber mecanismos Mosaic™. Para instalação saliente (por ex.: tubos embebidos ou à vista, molduras, calhas técnicas, …). Equipado com: - caixa saliente com entradas amovíveis (topo, base e laterais) com pré-cortes para molduras 40 x 20 mm; - suportes de 4 módulos independentes para instalação rápida (sem ferramenta) dos mecanismos Mosaic™ (fornecidos com 2 parafusos opcionais); - separadores amovíveis para integração de mecanismos em postos simples; - quadro de acabamento Mosaic™ cor branco - separadores de correntes fortes / fracas;Mais Informação