REF.
078880
Mosaic - Quadro estanque IP 44 - 2 módulos - Branco Antimicrobial
Preço | 8,33 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 1.080 |
Peso (g) | 225.00 |
Descrição
Características do Produto
Quadros para o Sistema Mosaic™. Quadro estanque IP 44. Equipado com tampa e com membrana estanque, recebe mecanismos Mosaic™ (máximo 2 módulos) assegurando-lhes índices de proteção IP 44 / IK 08 (exceto mecanismos com saliências muito pronunciadas, tais como detetores de movimento, termostatos, interruptores com chave, ...). Nota importante: Não instalar em caixas salientes - 2 módulos - Branco Antimicrobial.Mais Informação