REF.
078874L
Mosaic - Kit p/ postos de trabalho - de encastrar - para 4 x 4 módulos - branco
Preço | 39,24 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 5.638 |
Peso (g) | 679.00 |
Descrição
Características do Produto
Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Documentação Comercial |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar