REF.
078793
Mosaic - Tomada TV simples Æ 9,5 mm - Macho - Estrela - 1 módulo - Branco
Preço | 4,99 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 5 |
Volume (dm3) | 0.798 |
Peso (g) | 202.00 |
Descrição
Características do Produto
Mecanismos fornecidos sem suporte de fixação. Completar com suportes e quadros Mosaic™. Tomadas blindadas Classe A, compatíveis com 4G LTE e com UHD (Ultra High Definition). Cabo coaxial recomendado: 17 VATC. Produtos conformes com a norma EN 50083 e com a Diretiva Europeia EM 50083-2. Conectores TV macho e R fêmea: diâmetro 9,52 mm. Conector SAT: tipo "F". TV: 5-68 / 120-862 MHz. R: 87,5-108 MHz. SAT: 950-2400 MHz. Tomada TV simples, diâmetro 9,52 mm - Macho - Estrela (atenuação < 1,5 dB). 1 módulo. Branco.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Fichas Técnicas |
|
Ficheiro BIM |
Videos
|
* Preço referente à tabela 01/2025. IVA não incluído
Fechar